SACC-M12FSB-5SC SH - Conector
1513596

Conector, 5-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: B, Conexão à mola, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por força de mola: conectada de forma segura, também em caso de choque e vibrações, graças à elevada força de contato
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo