MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - Módulo de comando de solenoide
2924100

Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 58 mA. Para gases até o grupo IIB, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

Mecanicamente compatível com conector de trilhos de fixação
Diversas linhas características de saída compatíveis com as válvulas solenóides comuns
Alimentado por Loop: a energia necessária é conduzida pelo sinal de comando na entrada
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Até SIL 3 conforme IEC 61508
Isolamento galvânico de 2 vias
Entrada: 19,2 V DC … 30 V DC
Saída [Ex ia] IIB