MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
-
Módulo de comando de solenoide
2865515
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 58 mA. Para gases até o grupo IIB, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão a parafuso.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de comando de válvula |
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 1 |
| Válvula compatível | ASCO Coil 302 (12 V) |
| ASCO Coil 302 (24 V) | |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Nota | Este é um fragmento de possíveis combinações entre válvulas e blocos de controle de válvulas. |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Isolamento galvânico | |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Saída/entrada IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Saída/entrada IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms |
| Isolamento | Isolação segura |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa |
| Dissipação de potência | < 1,325 W |
| Sinal: Tensão | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada tensão | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Sinal de entrada corrente máxima | 95 mA (Ue = 24 V DC) |
| Sinal: Tensão | |
| Descrição da saída | intrinsecamente seguro |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de saída | ≥ 12,9 V DC (58 mA) |
| Restrição de corrente | > 58 mA |
| Tempo de resposta | < 20 ms |
| Tensão de inércia | > 21,9 V DC |
| À prova de curto-circuito | sim |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Soquete de teste | |
| Diâmetro máx. | 2 mm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dados técnicos de segurança | |
| Potência de entrada Pi | desprezível |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | desprezível |
| Máx. tensão de saída Uo | 25,1 V |
| Máx. corrente de saída Io | 188 mA |
| Máx. potência de saída Po | 1,18 W |
| Resistência interna Ri máx. | 133,4 Ω |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 8 mH / 2,93 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 4 mH / 0,83 µF |
| IIA/I (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 5 mH / 510 nF, 1 mH / 560 nF, 0,5 mH / 660 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 2 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
| Indicação de estado | LED amarelo (estado de ligação / status, acende com circuito de ligação de saída) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
| -40 °C ... 70 °C (Redução de carga) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
| 265 V (UIsolation rated "ec") | |
| Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensão de isolamento nominal | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
| 190 V (UIsolation rated "ec") | |
| Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V |
| Tensão de isolamento nominal | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V |
| Tensão de isolamento nominal | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IBExU 07 ATEX 1133X |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIB | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx IBE 08.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115980 |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIB, IIA | |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 3 |
| INMETRO | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIB | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 18.0115 X |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2865515 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1214 |
| Chave de produto | DK1214 |
| GTIN | 4046356160575 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 163,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 120,8 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 487ef39d-a7b3-40ac-8eae-deb292519f8f |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tampa cega 1831016
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
Mecanicamente compatível com conector de trilhos de fixação
Diversas linhas características de saída compatíveis com as válvulas solenóides comuns
Alimentado por Loop: a energia necessária é conduzida pelo sinal de comando na entrada
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Até SIL 3 conforme IEC 61508
Isolamento galvânico de 2 vias
Entrada: 19,2 V DC … 30 V DC
Saída [Ex ia] IIB
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP