MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP-SP
-
Módulo de comando de solenoide
1291186
Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação intrinsecamente segura de válvulas solenoides, emissores de alarme e indicações Ex i instalados em atmosfera potencialmente explosiva. quantidade de canais: 2, Configuração padrão, circuito fechado, Isolamento de 4 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | As condições de instalação influenciam a temperatura ambiente. Observe o "Manual de instalação do quadro de comando". |
| Tipo de produto | Módulo de comando de válvula |
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 2 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 4 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Proteção contra inversão polarização | sim |
| Isolamento galvânico Entrada/saída IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Saída 1/saída 2 | |
| Tensão de teste | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Entrada 1/Entrada 2 | |
| Tensão de teste | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa |
| Consumo de corrente | 0,5 W (+ (lA x 37 mW/mA)) |
| Sinal: Digital | |
| Nível de comando sinal "0" | 0 V ... 5 V |
| Nível de comando sinal "1" | 18 V ... 31,2 V |
| Comutar: Digital | |
| Descrição da saída | intrinsecamente seguro |
| Tempo de ligação típico | ≤ 18 ms |
| Tempo de desligamento típico | ≤ 50 ms |
| Frequência de comando | ≤ 10 Hz |
| Tensão de inércia | 25 V DC |
| Corrente de saída | ≤ 35 mA (por saída) |
| ≤ 70 mA (Saídas conectadas de forma paralela) | |
| Resistência interna | 250 Ω (por saída) |
| 125 Ω (Saídas conectadas de forma paralela) | |
| Rypple residual | ≤ 100 mV |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Dados técnicos de segurança: Valores máximos por saída | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 1,1 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 27,6 V |
| Máx. corrente de saída Io | 110 mA (Ex ia) |
| 50 mA (Ex ib) | |
| Máx. potência de saída Po | 760 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| IIA (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 2,22 µF |
| IIB (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 9 mH / 667 nF |
| IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1,2 mH / 85 nF |
| I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 3,5 µF |
| Dados técnicos de segurança: Valores máximos com duas saídas conectadas em paralelo | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 2,2 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 27,6 V |
| Máx. corrente de saída Io | 220 mA (Ex ia) |
| 100 mA (Ex ib) | |
| Máx. potência de saída Po | 1520 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| IIA (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 25 mH / 2,22 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1,8 mH / 665 nF |
| I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 40 mH / 3,5 µF |
| Indicação de estado | LED amarelo/por canal |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 107,8 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Bornes) |
| IP30 (Caixa) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo individual: posição de montagem indiferente) |
| -20 °C ... 50 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação vertical sem ar circulante) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação vertical com ar circulante) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação horizontal sem ar circulante) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação horizontal com ar circulante) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (sem condensação) |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 3 |
| Compatibilidade eletromagnética | Testado de acordo com as seguintes normas e regulamentos: EN 61326-1 Uso em áreas industriais, NAMUR NE 21 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 4 vias |
| Tipo de montagem | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posição de montagem | vertical, horizontal |
| Código | 1291186 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK121W |
| Chave de produto | DK121W |
| GTIN | 4063151523756 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 196,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 160 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7c5a8b1d-480d-4aed-bfbd-5186dba526ab |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector bus para trilho de fixação 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector bus para trilho de fixação 1351982
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP