UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Módulo ativo
2900890
Módulo de saída VARIOFACE, com 8 relés miniatura, 1 contato reversível cada com acionamento manual controlável, conectado, para 24 V DC (incl. relé)
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de canais | 8 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 5x 106 ciclos de manobras |
| Com componentes | sim |
| Propriedades de isolamento: Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V AC |
| Tensão de teste | 4 kV (Isolamento básico entre os circuitos de corrente de contato de saída) |
| 6 kV (Isolamento seguro e reforço do isolamento entre o circuito de corrente de entrada e circuitos de corrente de contato de saída) | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QY82P |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
| Placa I/O adequada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 18 mA |
| Tempo de resposta típico | 9 ms |
| Tempo de retorno típico | 6 ms |
| Ligação de proteção | Díodo supressor (integrado ao relé) |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo (integrado ao relé) |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 5 A |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 4 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 92 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidade | 60,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Observar a potência de comutação máxima do relé utilizado |
| Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
| Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores externos. A soma de todas as tensões de comutação em saídas adjacentes não pode ultrapassar o valor da tensão de isolamento nominal |
| Instrução para funcionamento | Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2900890 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK21 |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 368 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 250,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Suas vantagens
Larguras de construção reduzidas de somente 92 mm (8 canais) ou 285 mm (32 canais)
Relés miniatura plugáveis com respectivamente um contato reversível e acionamento manual fixável
Indicação de tensão de alimentação (LED)
Indicação de estado LED e diodo de roda livre por trilha de sinal (integrado no relé)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP