Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

REL-MR- 24DC/21HC/MS - Relé único
2987888

Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada 24 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com acionamento manual determinável
LED de status integrado
Corrente de comutação de até 16 A
Indicação mecânica da posição de comutação
Tipos DC com diodo de roda livre integrado