UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Módulo ativo
2900891

Módulo de saída VARIOFACE, com 32 relés miniatura, 1 contato reversível cada com acionamento manual controlável, conectado, para 24 V DC (incl. relé)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Larguras de construção reduzidas de somente 92 mm (8 canais) ou 285 mm (32 canais)
Relés miniatura plugáveis com respectivamente um contato reversível e acionamento manual fixável
Indicação de tensão de alimentação (LED)
Indicação de estado LED e diodo de roda livre por trilha de sinal (integrado no relé)