MSBV 2,5-M BU - Borne miniatura de passagem
3249075

Borne miniatura de passagem, possibilidade de montagem em combinação com D-MSBV 2,5-F e MSBV 2,5-F, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem direta com flange, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm