SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Memória
2701746

Memória de programa (cartão SD) com chave de licença e programa aplicativo EMWISE IMP ANALOG para a utilização com um controlador Inline ILC 131 ETH. O programa de aplicação serve para a leitura de equipamentos de medição através de impulsos e sinais analógicos. A interface baseada na web permite configurar canais/equipamentos e a conexão a um sistema hierarquicamente superior.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto







Suas vantagens

Configuração completa e colocação em funcionamento através de interface web integrada
Reencaminhamento dos dados para um sistema de gerenciamento via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP e arquivo CSV
Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC
Máx. 16 entradas de impulso (com IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Máx. de 6 entradas analógicas (com IB IL AI 2/SF-PAC ou IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Memória de programa e de configuração, plugável,
Chave de licença para programa aplicativo
Artigo necessário: ILC 131 ETH, código: 2700973