O contador pneumático determina a corrente de volume de acordo com a norma ISO 2533. São assim suprimidas as correções nas oscilações de temperatura ou de pressão. A elevada dinâmica de medição do sistema permite ainda a detecção segura de quantidades pequenas, como é o caso de vazamentos. Integrada em uma determinada distância de medição, é garantida uma elevada precisão e reprodutibilidade.
PSK AFS6050IOL
-
Medidor de ar comprimido
2700704
Contador pneumático com indicação e função de totalização, sistema de conexão rápida M12, link IO, conexão de processo G1/2
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Faixa de medição: 0,25 Nm³/h ... 75,0 Nm³/h
Saída de impulso
Saída analógica e de ligação
Protecção contra inversão de polaridade, resistente a sobrecarga
Curto-circuito: com chaveamento
Comunicação IO-Link