UCS HH 145-125 9005 VPE 120
-
Meia concha da caixa
1830413
Meia concha da caixa para construção de uma caixa UCS com as dimensões 145 x 125 mm; material policarbonato; cor: preto semelhante a RAL 9005
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Tipo de produto | Meia concha da caixa |
Tipo de caixa | Caixa universal |
Série de caixas | UCS |
Família de produtos | UCS 145-125 |
Abertura para ventilação disponível | não |
Desenho de medidas |
|
Largura | 145 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 21,75 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 0,8 mm ... 3 mm |
Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
CTI conforme IEC 60112 | 225 |
Material isolante | PC |
Material caixa | PC |
Condições da superfície | não tratado |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duração do teste | 1 h |
Força | 20 N |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 50 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Grau de proteção (código IP) | |
Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grau de proteção Código IP | IP40 |
Condições ambientais | |
Código IP máximo a ser alcançado | IP40 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 95 % |
Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Conexão a parafuso |
Área total de placa de circuito impresso | 11800 mm² |
Espessura da placa de circuito impresso | 0,8 mm ... 3 mm |
Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
Código | 1830413 |
Unidades por embalagem | 120 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 120 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave de produto | ACFCAA |
GTIN | 4067923470989 |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 660 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
-
-
UCS SW 125-H 7035 - Parede lateral 2203367
-
UCS SW 125-F 9005 - Parede lateral 2203365
-
UCS SW 125-H 9005 - Parede lateral 2203369
-
UCS SW 125-F AL - Parede lateral 2203366
-
UCS SW 125-H AL - Parede lateral 2203370
-
UCS SW 145-F 7035 - Parede lateral 2203372
-
UCS SW 145-H 7035 - Parede lateral 2203375
-
UCS SW 145-F 9005 - Parede lateral 2203373
-
UCS SW 145-H 9005 - Parede lateral 2203376
-
UCS SW 145-F AL - Parede lateral 2203374
-
UCS SW 145-H AL - Parede lateral 2203377
-
UCS CC 7035 - Insertos para cantos 2203395
-
UCS CC 9005 - Insertos para cantos 2203396
-
UCS CC 5018 - Insertos para cantos 2203398
-
UCS CC 3001 - Insertos para cantos 1222470
-
UCS CCD 3001 - Insertos para cantos 1222462
-
UCS CC 2003 - Insertos para cantos 1222468
-
UCS CC 5010 - Insertos para cantos 1222467
-
UCS CC 1018 - Insertos para cantos 1222463
-
UCS CCD 7035 - Insertos para cantos 2203479
-
UCS CCD 9005 - Insertos para cantos 2203477
-
UCS CCD 5018 - Insertos para cantos 2203404
-
UCS CCD 5015 - Insertos para cantos 1056065
-
UCS CCD 2003 - Insertos para cantos 1222461
-
UCS CCD 5010 - Insertos para cantos 1222459
-
UCS CCD 1018 - Insertos para cantos 1222532
-
UCS SF 3,5X20 - Jogos de parafusos 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Jogos de parafusos 2203403
-
UCS GD 9005 - Conjunto de fixação 2203401
-
UCS HAC 7035 - Adaptador de altura 2203399
-
UCS HAC 9005 - Adaptador de altura 2203400
-
UCS HSP 22-25 AL - Elemento dissipador de calor 1481702
-
UCS HSP 50-25 AL - Elemento dissipador de calor 1481703
-
UCS HS-HH 145-125 AL - Dissipador de calor 1481698
-
UCS HH-HSAS2 145-125 9005 - Meia concha da caixa com dissipador de calor 1481709
-
UCS PED 5018 - Suporte de mesa 2203394
-
UCS PED 9005 - Suporte de mesa 2203393
-
UCS PED 7035 - Suporte de mesa 2203392
Suas vantagens
Grande flexibilidade de aplicação graças ao formato modular da caixa
Fixação flexível das placas, adaptável a praticamente todos os fatores de formato
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP