UCS SW 125-F AL
-
Parede lateral
2203366
Parede lateral para utilização com meias conchas da caixa dos tamanhos 125 x 87 mm e 145 x 125 mm; espessura de parede 2 mm; altura total da caixa 47 mm; material alumínio
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Os painéis laterais podem ser usados em vários tamanhos de caixas?
Os painéis laterais removíveis podem ser usados em diferentes tamanhos da caixa. O painel lateral mais longo de uma caixa corresponde ao painel lateral mais curto da variante maior seguinte e, portanto, é ideal para a utilização adicional de painéis ... Ver mais
Os painéis laterais removíveis podem ser usados em diferentes tamanhos da caixa. O painel lateral mais longo de uma caixa corresponde ao painel lateral mais curto da variante maior seguinte e, portanto, é ideal para a utilização adicional de painéis laterais usinados onde é necessário mais espaço.
Ver menos