Etiqueta para superfícies rugosas, disponível para pedido: por linhas, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 40 mm
Identificação de equipamentos
Identificação de equipamentos para aplicações versáteis para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo, até a utilização no exterior: oferecemos inúmeras marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Obtenha orientação graças a uma identificação inequívoca de seus componentes e facilite os trabalhos de manutenção.
Placa UniCard, para inscrição de equipamentos de outros fabricantes, tabela geral, consultar área de downloads, etiquetada conforme dados do cliente
Etiqueta para alta temperatura, para impressora por termotransferência, redonda, com diâmetro de 12 mm, resistente 60 s a 300 °C, identificação de mês e ano individual
Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 18, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 49 mm
Folha de etiquetas em tecido, disponível para pedido: em folhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 324, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 15 mm
Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores S7-1500 da Siemens, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 109 mm, largura do campo de texto: 23 mm
Plaquetas de identificação de encaixe, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 19 mm
Plaqueta de encaixe, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: inserir, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 135 mm, largura do campo de texto: 104 mm
Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado, identificável com: THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 70, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 20 mm
Suas vantagens
- Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
- Possibilidades versáteis graças a diferentes tipos de montagem, como cola, parafusos, rebites e travamento
- Do mesmo fornecedor: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e de outros fabricantes
Identificação de equipamentos
Utilização no quadro de comando
A identificação de componentes elétricos e eletrônicos em quadros de comando simplifica a manutenção. Além disso, existem áreas em que a identificação de equipamentos é obrigatória. E você também valoriza a qualidade de seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.
Venha confirmar: o grande programa de identificações da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação – desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Naturalmente, dispõe também do nosso serviço de identificação abrangente para sua identificação e gravações.
Identificação de equipamentos para colar
Identificação de equipamentos para colar
Estão disponíveis identificações de equipamentos autoadesivas em diferentes tamanhos, materiais e cores. Com diferentes características, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.
Identificação de equipamentos para parafusar
Identificação de equipamentos para parafusar
Para a identificação de equipamentos e quadros de comando estão disponíveis placas com furos. Elas podem ser conectadas de forma segura com o equipamento por meio de parafusos ou rebites.
Utilização em suportes com plaquetas de plástico
Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas
A identificação de botões pode ser realizada de forma rápida e confortável com o sistema de identificação CARRIER. Sendo que a identificação é inserida no campo de identificação do porta-plaquetas.
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Os porta-plaquetas autoadesivos para a identificação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base usual. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-plaquetas.