EMT (23X109)R YE CUS
-
Plaqueta de encaixe
8193997
Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores S7-1500 da Siemens, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 109 mm, largura do campo de texto: 23 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
EMT (23x109)R YE é uma plaqueta de encaixe amarela para a identificação de controladores Siemens S7-1500
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe EMT (23x109)R permanecem fixas após a inserção na guia de fixação do controlador Siemens
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações