TMT 5 R BU
-
Marcador de terminais
0816391
Marcador de terminais, Rolo, azul, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perfurado, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 19000, altura do campo de texto: 6,35 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta
Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas