Os identificadores termorretráteis pré-montados da família de produtos WMS-2 HF..., oferecem uma boa visão geral devido ao formato Ladder Style e podem ser usados rapidamente. Após o processo de impressão e aplicação, os identificadores termorretráteis identificados podem ser opcionalmente retraídos com aplicação manual do efeito do calor ou então fixados no cabo/condutor sem retração.
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL
-
Identificador termorretrátil
0801026
Identificador termorretrátil, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 4,8 ... 9,5 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000, altura do campo de texto: 16 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Detalhes do produto
Observação relativa ao material | O diâmetro do condutor mín. indicado do identificador termorretrátil se refere ao uso de material de identificação e não garante propriedades de isolamento no estado retraído. Dependendo do lote de material processado, assim como das condições de armazenamento e processamento, pode ocorrer uma redução do diâmetro máximo do condutor passível de inserção. |
Tipo de produto | Identificador termorretrátil |
Área de aplicação | Indústria ferroviária |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 1000 |
Número de anilhas de identificação por linha | 2 |
Tecnologia de identificação | Termotransferência para rolos |
Largura | 30 mm |
Altura | 16,1 mm |
Cor | branco (RAL 9010) |
Material | Poliolefino |
Material base | Poliolefina |
Taxa de retração | 2:1 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Substâncias | sem halogênio |
Temperatura de retração | > 90 °C |
Diâmetro externo de linha | 4,8 mm ... 9,5 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 45 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas / Determinações | EN 45545-2 |
Tipo de montagem | de enfiar |
Código | 0801026 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2216 |
GTIN | 4055626044439 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 898,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 898,5 g |
País de origem | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK E.300 D - Impressora por termotransferência 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impressora por termotransferência 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impressora por termotransferência 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impressora por termotransferência 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impressora por termotransferência 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Fita de gravação 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fita de gravação 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolo de pressão 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolo de pressão 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impressora por termotransferência 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impressora por termotransferência 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impressora por termotransferência 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impressora por termotransferência 5146231
Suas vantagens
Identificação permanente e imperdível de condutores individuais, condutores, cabos, mangueiras pneumáticas e outros corpos cilíndricos
Versão Ladder Style: para uma boa visão geral e uma aplicação rápida, as mangueiras estão pré-montadas em comprimentos de seção: 15 mm, 30 mm oder 60 mm
Opcionalmente retrátil através de qualquer processo manual de aplicação de calor para se fixar na posição pretendida
Alta cobertura diametral graças a uma proporção de retração de 2:1
Comum e comprovado em todo o mundo na indústria ferroviária
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP