MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - Isolador de saída
2924032

Condicionador de sinal de saída Ex i, HART. Separa e transmite sinais de 0/4-20 mA de forma intrinsecamente segura a uma carga resistiva (conversor I/P, válvulas reguladoras, indicadores) na atmosfera potencialmente explosiva. Detecção de quebra de fio, SIL 2 conforme IEC 61508, conexão por força de mola. Artigo de reposição: 2908062 MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Até SIL 2 conforme EN 61508
Reconhecimento de erros de linha (LFD)
Saída: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Transmissão bidirecional de sinais de comunicação HART digitais
Tecnologia de conexão por rosqueamento ou força de mola plugável (tecnologia push-in), com tomadas plugáveis integradas para comunicadores HART
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA
Isolamento galvânico de 3 vias