MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
-
Isolador de saída
2865405
Condicionador de sinal de saída Ex i, HART. Separa e transmite sinais de 0/4-20 mA de forma intrinsecamente segura a uma carga resistiva (conversor I/P, válvulas reguladoras, indicadores) na atmosfera potencialmente explosiva. Detecção de quebra de fio, SIL 2 conforme IEC 61508. Artigo de reposição: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.
Detalhes do produto
| Aplicação | Analógico OUT |
| Número de canais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
| Resposta ao degrau (10-90%) | < 140 µs (com salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Erro de transmissão máximo | < 0,1 % (do valor final) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Saída/entrada | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Máximo consumo de energia | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Dissipação de potência | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Impedância de entrada | > 100 kΩ (se houver erro de linha) |
| Queda de tensão | 5,4 V (20 mA) |
| Sinal: Corrente | |
| Descrição da saída | Saída de corrente |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA (intrinsecamente seguro) |
| 4 mA ... 20 mA (intrinsecamente seguro) | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulação de saída | < 20 mVeff |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dados técnicos de segurança | |
| Máx. tensão de saída Uo | 27,7 V |
| Máx. corrente de saída Io | 92 mA |
| Máx. potência de saída Po | 633 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC (125 V DC) |
| IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 2 mH / 85 nF |
| IIB: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 4 mH / 663 nF |
| Comunicação de dados (bypass) | |
| Função HART | sim |
| Protocolos compatíveis | HART |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| Certificado | IECEx BVS 08.0025 X |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| Certificado | IECEx BVS 08.0025 X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Identificação | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certificado | 17-KA4BO-0413X |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| EAC Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2865405 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK31 |
| Chave de produto | DK1212 |
| GTIN | 4046356160421 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 175,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 139,3 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cabo 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
Suas vantagens
Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Até SIL 2 conforme EN 61508
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Reconhecimento de erros de linha (LFD)
Isolamento galvânico de 3 vias
Saída: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Tecnologia de conexão por rosqueamento ou força de mola plugável (tecnologia push-in), com tomadas plugáveis integradas para comunicadores HART
Transmissão bidirecional de sinais de comunicação HART digitais
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP