Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-K 6/0-EBUS - Inserto de contato
1580537

Inserto de contato, número de polos: 6+PE, tamanho: B16, contatos de potência: 6, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão a parafuso, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373