HC-D 15-ESTC-R
-
Inserto de contato
1679469
Contato macho HEAVYCON, série D15, 15 pólos, conexão para crimp contatos em espiral
Detalhes do produto
| Geral | Para tomada HEAVYCON da forma construtiva D15 |
| Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
| Os conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Série | HC-D |
| Formato | D15 |
| Número de pólos | 15 |
| Face de encaixe | 15+PE |
| Tipo de processamento do material do contato | enrolado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,7 mm |
| Altura | 34 mm |
| Comprimento | 56 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 49,5 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 16 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 1,6 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 26 ... 16 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Tensão nominal (III/3) | 250 V |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Corrente nominal | 10 A |
| Tensão de teste | 4 kV AC |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
| Material suporte do contato | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Especificações de montagem e teste | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Testes | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código | 1679469 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7A |
| Chave de produto | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 28,5 g |
| País de origem | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-CST - Elemento de codificação 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificação 1676860
-
HC-CB - Parafusos de codificação 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contato de pino 1884995
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP