Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
HC-COM- 8-EBUC
-
Inserto de contato
1408494
Inserto de contato, número de polos: 8+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 8, contatos de controle: 0, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão para crimp, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicação: Potência, só adequado para caixas de plástico
Detalhes do produto
| Geral | Para contatos de crimpagem CK 2,5-ED... |
| Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
| Tipo de produto | Inserto de contato de polo fixo |
| Série | HC-COM |
| Aplicação | Potência |
| Formato | COM |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | 8+PE |
| Numeração do contato | 1 - 8 |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Número de contatos de potência | 8 |
| Número de contatos de controle | 0 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,4 mm |
| Altura | 38,5 mm |
| Comprimento | 41,6 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 2,5 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 20 ... 12 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 7,5 mm |
| Tensão nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de dimensionamento dos contatos de potência | 500 |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 16 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
| Material suporte do contato | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Código | 1408494 |
| Unidades por embalagem | 2 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 2 Unidade |
| Chave comercial | AF7ABH |
| Chave de produto | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618205 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 16,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 16,35 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: ) |
Produtos compatíveis
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contato para crimp 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Contato para crimp 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contato para crimp 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contato para crimp 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contato para crimp 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Contato para crimp 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contato para crimp 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contato para crimp 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contato para crimp 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contato para crimp 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contato para crimp 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contato para crimp 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Contato para crimp 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contato para crimp 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Contato para crimp 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Contato para crimp 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contato para crimp 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contato para crimp 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contato para crimp 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contato para crimp 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Contato para crimp 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Contato para crimp 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Contato para crimp 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Contato para crimp 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Contato para crimp 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Contato para crimp 1271372
-
HC-COM- 8-ESTC - Inserto de contato 1408481
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Ferramenta de montagem 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Ferramenta de desmontagem 1072067
Suas vantagens
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP