Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-B 6-I-UT-M - Inserto de contato
1648115

Inserto de contato, número de polos: 6+PE, tamanho: B6, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão a parafuso, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para a codificação
rápida com perfil em plástico
Para pino de controle de 2 mm
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373