Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-B 16-EBUQ-2,5 - Inserto de contato
1605572

Inserto de contato, número de polos: 16+PE, tamanho: B16, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373