Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP4212-4SFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732181
Switch Gerenciável com 12 portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s, uma temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C e uma fonte de alimentação redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Detalhes do produto
Largura | 72 mm |
Altura | 170 mm |
Profundidade | 140 mm |
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Cor | cinza |
Material caixa | Metal |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Ethernet | |
Tipo de conexão | RJ45 |
Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
Tipo de conexão | Cobre |
Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
Número de canais | 12 (Portas RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Número de interfaces | 4 |
Tipo de conexão | SFP |
Velocidade de transmissão | 100/1000 MBit/s (totalmente duplex) |
Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
Número de canais | 4 (Portas SFP) |
Digital: | |
Denominação saída | Saída de relé de alarme: 30 V DC, máximo 0,6 A |
Tipo de produto | Switch |
Família de produtos | Managed Switch EP4000 |
Funções de switch | |
Tensão de controle do contato de sinalização | 30 V DC |
Corrente de controle do contato de sinalização | 0,6 A |
Tabela de endereços MAC | 16k |
Redundância | RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w) |
STP | |
MSTP | |
Indicações de estado e de diagnóstico | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
Outras funções | Jumbo Frames (< 9 kByte) |
Diagnóstico local | US1, US2 Suprimento de corrente LED verde |
Alarme Alarme LED vermelho | |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 20 W () |
Alimentação | |
Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 48 V DC |
Função | |
Tensão de controle do contato de sinalização | 30 V DC |
Corrente de controle do contato de sinalização | 0,6 A |
Tecnologia de conexão | |
Denominação conexão | Alimentação da linha |
Alimentação da linha | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP40 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Designação padrão | Condições ambientais |
Normas/disposições | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | Conforme CE |
Resistência contra interferência | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Indicação de estado | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
Código | 1732181 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | DNN5 |
Chave de produto | DNN514 |
GTIN | 4067923289550 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.031 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.443 g |
País de origem | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Switch Gerenciável para camada 2
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP