FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701420
Managed Switch 7000 série, 5 Portas RJ45 10/100 Mbit/s, 1 SC multimodo 100 Mbit/s, 2 SC-monomodo 100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 60 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 135,5 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 5 (Portas RJ45) |
| Condutor de fibra óptica Ethernet | |
| Tipo de conexão | SC |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Fibra de vidro multimodo |
| Comprimento de transmissão | 11000 m (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Fibra de vidro com F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Fibra de vidro com F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Comprimento de onda | 1300 nm |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 1 (SC multimodo) |
| Condutor de fibra óptica Ethernet | |
| Tipo de conexão | SC |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Fibra de vidro monomodo |
| Comprimento de transmissão | 36000 m (Fibra de vidro com F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (Fibra de vidro com F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Fibra de vidro com F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Comprimento de onda | 1300 nm |
| Número de canais | 2 (SC-monomodo) |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed Switch 7000 |
| Formato | Formato de livro |
| MTTF | 117,48 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 61,64 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 8,89 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | EtherNet/IP™ |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (baseado em pool, baseado em porta) | |
| BootP | |
| Tabela de endereços MAC | 16k |
| Protocolos compatíveis EtherNet/IP™ | Common Industrial Protocol |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC (típico) |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A (máximo) |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class A |
| Função do aparelho PROFINET | Fast Startup |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex comutável) EtherNet/IP™ LED de estado: Net, Mod |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Gerenciamento | Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Funções de diagnóstico | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funções de filtro | Quality of Service (8 classes de prioridade) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (até 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 grupos) | |
| Link Aggregation (até 4 troncos) | |
| Redundância | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Sincronização de tempo | PTP 1588 (Transparent Clock nas portas DLR) |
| Outras funções | MAC-based Port-Security |
| Consumo de corrente | 12,8 W |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensão de alimentação US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED vermelho | |
| LINK Status do link LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 12,8 W |
| Faixa de teste | 500 V DC 1 min |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Condutor de fibra óptica | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 58 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Consumo de corrente típico | 445 mA (com US= 24 V DC) |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC (típico) |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A (máximo) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m acima do nível do mar) |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | Sim |
| Conformidade/certificações | |
| Teste de gases nocivos | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) Critério A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex comutável) EtherNet/IP™ LED de estado: Net, Mod |
| Código | 2701420 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN122 |
| GTIN | 4046356749756 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.167,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.000 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software de driver e de interfaces 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115617
Suas vantagens
VLANs
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Temperatura ambiente de -40 °C ... 70 °C
RSTP com comutação rápida
DHCP Client, DHCP Server (baseado em pool e baseado em porta), DHCP Option 82
Gerenciamento baseado na web, SNMP
Formato estreito
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP