Impressora por termotransferência

Impressora por termotransferência

Com nossas impressoras por termotransferência identifica também grandes volumes de pedidos de forma particularmente econômica. As diferentes impressoras para materiais em formato de cartões ou rolos processam uma grande seleção de material. Dessa forma você obtém um sistema de identificação completo e perfeitamente ajustado à sua aplicação, que tem o apoio ideal do software de identificação PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0803342
TMP-UCT-MAG1 - Suporte
TMP-UCT-MAG1 - Suporte
0803342

Suporte, para THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, para alojar UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), comprimento: 0,166 m, largura: 114 mm, altura: 11,5 mm

Suas vantagens

  • Confiável graças ao processo de impressão comprovado e alta disponibilidade
  • Manutenção fácil graças a uma operação livre de manutenção
  • Elevada qualidade graças a uma impressão nítida, códigos de barras e textos a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipamentos compactos e robustos

Novos produtos

Impressora de cartões por termotransferência portátil THERMOMARK°PRIME°2.0
Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300 DOUBLE

Impressora de cartões por termotransferência portátil

Identificação flexível e direta no local

A THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiais de identificação em formato de cartão. Graças ao MARKING system app integrado, à tela tátil colorida de 7" e à bateria substituível, a impressora pode ser operada intuitivamente e é adequada para uso estacionário e portátil diretamente no local.

Características principais

  • Software de identificação MARKING system app integrado
  • Bateria substituível para utilização portátil
  • Reconhecimento de fita de impressão, do depósito e do material
  • Para todos os materiais de cartão UCT, US e UM
  • Tela tátil colorida de 7"
  • Tecnologia de impressão por transferência térmica de baixa manutenção
  • Resolução de impressão de 300 dpi

Suas vantagens

  • Projeto simples de soluções de identificação com software de identificação MARKING system app integrado
  • 100% independente graças à bateria substituível e recarregável
  • Impressão rápida e de alta qualidade por material de cartão em menos de 8 s
  • O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão
  • Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de 10 s

Impressoras por termotransferência para a identificação industrial

Para identificação de materiais em formato de rolo em um ou dois lados

Use a THERMOMARK E.300 DOUBLE para a identificação de um e de ambos os lados de material em rolos. Combine-a com o E.CUTTER(/P) para cortar ou perfurar materiais em formato contínuo ou conecte-a ao aplicador THERMOMARK E.SLEEVE.

Características principais

  • Para impressão em um ou dois lados de materiais em formato de rolo
  • Impressora por termotransferência com uma resolução de impressão de 300 dpi
  • Adequado para uso contínuo na produção e para o processamento de grandes volumes de impressão
  • Compatível com o THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER e E.CUTTER/P
  • Tela tátil LCD multicolor de 4,3"

Suas vantagens

  • Compatibilidade com THERMOMARK E.SLEEVE: transforme facilmente a impressora padrão em um sistema de impressão e aplicação eficiente
  • A impressão em ambos os lados garante a legibilidade ideal das mangas retráteis e termorretráteis
  • Processamento fácil de todos os materiais em formato contínuo através da utilização de E.CUTTER e E.CUTTER/P
  • Graças ao OPC UA, as mensagens de estado são transmitidas em tempo real e bidirecionalmente para o software de identificação

Imprimir e aplicar em uma única etapa
THERMOMARK E SERIES

O THERMOMARK E SERIES garante maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular que consiste de impressora de rolos por termotransferência e aplicadores imprime identificações e as aplica automaticamente a cabos e condutores. A combinação destas etapas do processo cria uma economia de tempo de cerca de 60 %.

Saber mais
O sistema modular THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Impressora de cartões THERMOMARK PRIME 2.0

Impressora por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME 2.0

A impressora por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME 2.0 é a combinação única de tecnologia de impressão comprovada e confiável, um software de identificação integrado e um fornecimento de energia duradouro e independente da rede. Tela tátil, fitas de impressão encapsuladas e uma bateria substituível facilitam a operação da impressora diretamente no local. Um vasto programa de materiais com mais de 600 tipos de cartão oferece soluções versáteis para a identificação das mais diversas aplicações. O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão.

Impressora de cartões THERMOMARK CARD 2.0 com material adequado

Impressora de cartões THERMOMARK CARD 2.0 com material adequado

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de cartões

A THERMOMARK CARD 2.0 é a solução eficiente para a impressão de plaquetas de plástico no formato de cartões e cartelas. O portfólio de materiais abrangente inúmeras soluções de identificação para a identificação de bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e instalações. A impressora por termotransferência compacta é operada e instalada sem esforço. Com o software MARKING system ou o MARKING system app, você pode controlar a THERMOMARK CARD 2.0 diretamente e realizar suas encomendas. Ao mesmo tempo, a tecnologia comprovada da impressão por termotransferência oferece uma elevada eficiência e um funcionamento quase livre de manutenção.

Impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0 com material adequado

Impressora de rolos THERMOMARK ROLL 2.0 com material adequado

A THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rolo e contínuos

A THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas, bem como identificadores e mangas termorretráteis em formato de rolo e contínuo. O portfólio de materiais abrangente inúmeras soluções de identificação para a identificação de bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e instalações. A impressora por termotransferência oferece a você uma identificação de alta qualidade com processamento rápido. A tecnologia comprovada de impressão por termotransferência permite uma operação quase livre de manutenção. O controle é intuitivo com o software MARKING system ou o MARKING system app. A operação simples através da tela tátil integrada torna o manuseio especialmente descomplicado.

Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300(D)/E.600 (D)

Impressora de rolos THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) para o processamento de grandes quantidades de material

Aproveite a flexibilidade da THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) e use-a para a identificação de todos os materiais em rolos para uma identificação profissional e permanentemente resistente de bornes, condutores e cabos, bem como de dispositivos e instalações. Além dos formatos de etiquetas e placas pré-perfurados, a impressora também processa identificadores e mangas termorretráteis, bem como material de etiquetas em formato contínuo. Para isso, basta combinar a impressora com o THERMOMARK E.CUTTER ou o E.CUTTER/P para o corte ou a perfuração convenientes dos materiais em formato contínuo. Para processos de identificação de máxima eficiência, combine a impressora por termotransferência com um aplicador da THERMOMARK E SERIES.

Impressora por termotransferência THERMOMARK E.300 DOUBLE

Impressora de rolos THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE para identificações de um e ambos os lados

Com a impressora por termotransferência flexível THERMOMARK E.300 DOUBLE, você identifica materiais de identificação em formato de rolo de um e ambos os lados. Use o E.CUTTER ou o E.CUTTER/P para cortar ou perfurar materiais em formato contínuo. Para uma identificação ainda mais eficiente, combine a impressora padrão com a THERMOMARK E.SLEEVE para identificar e aplicar mangas termorretráteis e de identificação em apenas uma etapa automatizada. A identificação de ambos os lados facilita consideravelmente a leitura das marcações de condutores e cabos.