UCT-WMT (23X4) CUS - Identificador
0801547

Identificador, Folha, disponível para pedido: em esteira, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 35 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 30, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 23 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis