UC-WMCO 1,6 (12X3) YE
-
Identificador
0827513
Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 1,3 ... 1,6 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 3 mm, largura do campo de texto: 12 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcadores de condutores |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 40 |
Número de anilhas de identificação por linha | 10 |
Tecnologia de identificação | Tecnologia LED UV |
Largura | 3,20 mm |
Altura | 12,00 mm |
Profundidade | 3,30 mm |
Conforme RoHS | sim |
Cor | amarelo (RAL 1018) |
Material | PA |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Diâmetro externo de linha | 1,3 mm ... 1,6 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas / Determinações | EN 45545-2 |
Tipo de montagem | de enfiar |
Código | 0827513 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2217 |
GTIN | 4046356439909 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,412 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7,023 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,084 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
BLUEMARK E.CARD KIT - Impressora 1506753
-
PLOTMARK - Plotter de identificação 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de identificação 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpeza 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpeza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Caneta de gravação 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Caneta de gravação 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Caneta de gravação 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Caneta de gravação 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - Líquido de limpeza 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpeza 5146752
-
BM ID-MAG20 - Suporte 1044356
-
BM ID-MAG40 - Suporte 1044357
-
CMS-R-SET-TR - Conjunto de limpeza 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Ferramenta de inserção para identificador de cabos 0827807
-
UC-WMCO 2,1 TOOL - Ferramenta de inserção para identificador de cabos 0827803
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
Suas vantagens
Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Assento fixo também quando houver vibrações
Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP