UC-WMC 5,6 (30X8) OG
-
Identificador
0825399
Identificador, Folha, laranja, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 4,2 ... 5,6 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcadores de condutores |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 6 |
Número de anilhas de identificação por linha | 2 |
Tecnologia de identificação | Tecnologia LED UV |
Largura | 30 mm |
Altura | 9,75 mm |
Profundidade | 9,75 mm |
Conforme RoHS | sim |
Cor | laranja (RAL 2003) |
Material | PA |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Diâmetro externo de linha | 4,2 mm ... 5,6 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas / Determinações | EN 45545-2 |
Tipo de montagem | encaixar |
Código | 0825399 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2217 |
GTIN | 4046356417785 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,38 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,38 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,098 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
BLUEMARK E.CARD KIT - Impressora 1506753
-
PLOTMARK - Plotter de identificação 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de identificação 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpeza 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpeza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Caneta de gravação 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Caneta de gravação 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Caneta de gravação 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Caneta de gravação 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Líquido de limpeza 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpeza 5146752
-
BM ID-MAG20 - Suporte 1044356
-
P1 UC-MAG 3 - Suporte 5146095
-
CMS-R-SET-TR - Conjunto de limpeza 5146751
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
Suas vantagens
Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
Montagem com uma mão
Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP