Identificação de instalações

Identificação de instalações

Uma identificação de instalações inequívoca ajuda você a evitar erros de operação e proporciona orientação: ela é essencial para a segurança ocupacional. As placas de aviso e segurança fornecem a você informações importantes para a operação, assistência técnica e manutenção das instalações. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem as demandas legais para uma identificação correta da instalação.

Go to Product Detail Page for item 1014317
PMM (EX50)R YE - Placa magnética
PMM (EX50)R YE - Placa magnética
1014317

Placa magnética, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: de aderência magnética, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 15 m, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 0830458
PML-W300 (52X26)R - Placa de aviso
PML-W300 (52X26)R - Placa de aviso
0830458

Placa de aviso, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 26 mm, largura do campo de texto: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 1014231
PML-T102 (26X280)R - Marcador de tubulação
PML-T102 (26X280)R - Marcador de tubulação
1014231

Marcador de tubulação, Rolo, vermelho, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: pré-impresso, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 26 mm, largura do campo de texto: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014233
PML-T103 (26X280)R - Marcador de tubulação
PML-T103 (26X280)R - Marcador de tubulação
1014233

Marcador de tubulação, Rolo, cinza, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: pré-impresso, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 26 mm, largura do campo de texto: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 0803869
US-PML-F100 (D50) - Etiqueta
US-PML-F100 (D50) - Etiqueta
0803869

Etiqueta, para a identificação de instalações de detecção de incêndios, Cartão, vermelho/branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Retângulo, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014316
PMM (EX50)R SR - Placa magnética
PMM (EX50)R SR - Placa magnética
1014316

Placa magnética, Rolo, prata, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: de aderência magnética, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 15 m, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 15000 mm

Suas vantagens

  • Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
  • Placas prontas para uso e materiais imprimíveis
  • Excelente resistência contra influências ambientais e, assim, identificação segura a longo prazo das instalações
Placa de advertência "tensão perigosa"

Placa de advertência

Placas de advertência

As placas de advertência servem para identificar locais de perigo nas instalações e fábricas. As etiquetas em PVC altamente flexíveis estão disponíveis como versão pronta a utilizar ou não impressas.

Placa de proibição "Proibido tocar"

Placa de proibição

Placas de proibição

As placas de proibição proíbem ações que podem desencadear perigos. Estão disponíveis três versões diferentes. As versões impressas e as versões não impressas cobrem todos os casos de aplicação e permitem uma alta flexibilidade.

Placa de obrigação "Usar protetor auditivo"

Placa de obrigação

Placas de obrigação

As placas de obrigação prescrevem um determinado comportamento e são utilizadas na prevenção de acidentes no local de trabalho. Elas poderão ser adquiridas como versão já impressa ou não impressa para o processamento personalizado.

Placa de substâncias perigosas

Placa de substâncias perigosas

Placas de substâncias perigosas

As placas de substâncias perigosas se destinam à identificação adicional dos marcadores de tubulação, caso sejam transportadas substâncias perigosas nas tubulações conforme o regulamento alemão de substâncias perigosas (GefStoffV). Elas estão disponíveis como versão já impressa e não impressa.

Marcador de tubulação

Marcador de tubulação

Marcador de tubulação

Os marcadores de tubulação servem para identificar fluidos ou gases. Os marcadores de tubulação pré-impressos a cores permitem a identificação personalizada de tubulações conforme a DIN 2403.

Colagem de placas de advertência para instalações de detecção de incêndios

Colagem de placas de advertência para instalações de detecção de incêndios

Placas de advertência para instalações de detecção de incêndios

As etiquetas autoadesivas para a identificação de instalações de detecção de incêndios servem para identificar o respectivo detector de incêndios. As etiquetas em PVC altamente flexíveis estão disponíveis como variantes não impressas e já impressas.

Identificações para botões de PARADA DE EMERGÊNCIA

Identificações para botões de PARADA DE EMERGÊNCIA

Identificações para botões de PARADA DE EMERGÊNCIA

A identificação bem visível de botões de PARADA DE EMERGÊNCIA é obrigatória de acordo com a diretriz de máquinas. Para isso estão disponíveis etiquetas impressas e não impressas em formato de cartões.

Placa magnética "Nível 1"

Placa magnética

Placas magnéticas

As placas magnéticas oferecem uma solução flexível quando não se deseja uma identificação permanente. Elas podem ser colocadas rapidamente em superfícies metálicas e novamente retiradas. As placas magnéticas PMM estão disponíveis em três cores.