DFK-PC 4/10-G-7,62-FS4,8 - Header de passagem
1861235

Header de passagem, bitola nominal: 4 mm2, cor: verde, corrente nominal: 15 A, tensão de teste (III/2): 400 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 10, número de linhas: 1, número de polos: 10, quantidade de conexões: 10, família de artigos: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: Montagem direta, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON PC 4, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Conexão de encaixe plano normalizada e pouco espaçosa permite uma utilização em todo o mundo
A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede