DFK-IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 - Header de passagem
1784981

Pictograma linha de produtos COMBICON Connectors XL
Pictograma perfil de conexão 35 mm2
Pictograma tipo de montagem Solda por onda
Pictograma tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Header de passagem, bitola nominal: 35 mm2, cor: verde, corrente nominal: 125 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: DFK-IPC 35 HC/..-GF, passo: 15 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 35, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Flange duplo para uma conexão otimizada em termos de espaço na parede da caixa e com o conector
Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência