LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
Gateway LoRaWAN
1552291
Robusto gateway LoRaWAN® (IP67), versão para Europa para a banda LoRaWAN® EU868, com Ethernet PoE e modem LTE, para construção de uma rede LoRaWAN®, livremente parametrizável para o acesso aos servidores LoRaWAN®, montagem simples em parede ou mastro
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Aplicação | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Dias |
| Tipo de rede | Telefonia móvel |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE ou PoE passivo) |
| Tensão nominal de alimentação | típ. 48 V DC |
| Máximo consumo de energia | máx. 300 mA |
| Consumo de corrente | < 7 W |
| Função | |
| Gerenciamento | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Indicações de estado e de diagnóstico | interno |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3af MODE A PoE | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Soquete RJ45, blindado e isolado (IP67) |
| Número de canais | 1 |
| Protocolos compatíveis | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Rádio | |
| Descrição da interface | LoRaWAN® EU 868 |
| Faixa de frequência | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Número de canais | 1 |
| Potência de transmissão mínima | 14 dBm |
| Potência de transmissão máxima | 27 dBm |
| Sensibilidade de recepção mínima | - 139,5 dBm (SF12, 293 Bit/s) |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Antena | Sensibilidade de recepção: -137 dBm de potência de emissão até +18 dBm |
| Tipo de conexão da antena | N (fêmea) |
| Alcance | até 15 Km |
| Suporte de países | Europa |
| Rádio | |
| Descrição da interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Nota | Soquete de antena tipo N, impedância de 50 Ω |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Tipo de conexão da antena | N (fêmea) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 146 mm |
| Altura | 179 mm |
| Profundidade | 80 mm |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | PC |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 100 % (com condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | Teste de imunidade a interferência conforme EN 301489-3 Descarga de eletricidade estática (ESD) Critério A, descarga de contato de ±4 kV, descarga de ar de ±8 kV |
| Campos eletromagnéticos Critério A, intensidade de campo: 10 V/m | |
| Transientes rápidos (Burst) Critério A, ±2 kV | |
| Sobretensão transitória (surge) Critério A, ±1 kV (simétrico) | |
| Variáveis de perturbação induzidas Critério A; tensão de teste 10 V | |
| Teste de emissão de interferência conforme EN 301908-13 | |
| Emissão de interferência | |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em mastro |
| Código | 1552291 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DREDIA |
| Chave de produto | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.026 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.345 g |
| País de origem | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP