Ferramenta de componentes eletrônicos
A ferramenta de componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX é a linha de alicates para todas as áreas de atividade na área da eletrônica e eletromecânica. Esta ferramenta de componentes eletrônicos filiforme e precisa destina-se especialmente ao acesso às áreas de difícil, como componentes de placas de circuito impresso. Para proteção de componentes eletrônicos sensíveis, recomendamos as variantes ESD, equipadas com cabos especiais.
Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos
Suas vantagens
- Proteção de componentes eletrônicos através de versão ESD
- Alta precisão: tolerâncias reduzidas na fabricação
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Alicate para componentes eletrônicos ESD
Proteção contra cargas elétricas com a ferramenta de componentes eletrônicos
Proteja componentes eletrônicos altamente sensíveis contra descarga eletrostática (ESD). Os punhos especiais dos alicates para componentes eletrônicos ESD são fabricados com plástico condutor. Deste modo, a carga eletrostática é descarregada lentamente e de modo controlado.