EMLP (65X25)R - Etiqueta
0802728

Etiqueta, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 65 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Os marcadores autoadesivos EMLP ... são especialmente adequados para a identificação de componentes elétricos, equipamentos e botões
Os marcadores equivalem às placas gravadas, eles apresentam uma óptica de alta qualidade
Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLP ... individualmente de acordo com suas expectativas