EML (40X25)R YE
-
Etiqueta
0816977
Etiqueta, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 40 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os materiais EML ... estão indicados na UL
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas