WML 8 (38X13)R YE - Etiqueta de enrolar em cabos
1849842

Etiqueta de enrolar em cabos, Rolo, não impresso, faixa de diâmetro de cabo: 4 ... 8,1 mm, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 8,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 2000, altura do campo de texto: 12,7 mm, largura do campo de texto: 38,1 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para aplicações internas e externas: alta resistência contra sujeira e desgaste graças a laminado de proteção
Posicionamento fixamente definido das etiquetas graças ao sistema adesivo
Grande faixa de diâmetro com múltiplas possibilidades de aplicação dentro e fora do quadro de comando
As etiquetas de enrolar não criam um volume adicional, de modo que o cabo também pode ser puxado, p. ex., por canaletas
Manuseio rápido e fácil
Para corpos cilíndricos, fios individuais e cabos