Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos NA, 1 contato NF, 1 via de retorno, os contatos armam com retardo (0,3 ... 3 s), Cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, bornes plugáveis com conexão a parafuso, largura: 22,5 mm
Relés de acoplamento seguros
Nossos relés de acoplamento SIL com certificação TÜV para ligação e desligamento seguros permitem o isolamento galvânico de sinais até SIL 3. Através de funções de diagnóstico como teste de prova integrado e Line-Load-Monitoring é possível reduzir as paradas da instalação ao mínimo. Os relés de acoplamento SIL 3 com ATEX, G3-Coating e faixa de temperatura até 70 graus são adequados para a utilização especial na indústria de processos.
Conjunto de 60 relés de acoplamento para aplicações high e low demand SIL 3, acopla sinais de saída digitais aos periféricos, 3 circuitos de corrente de liberação, aplicações Safe State OFF e Safe State ON, filtro de pulsos de teste, borne parafuso plugável
Relés de acoplamento seguros para a tecnologia de processos
O que caracteriza um relé de acoplamento seguro?
As aplicações na indústria de processos se distinguem substancialmente das aplicações no setor de manufatura. Do mesmo modo, a tecnologia de segurança também tem de satisfazer outras demandas.
Os relés de acoplamento seguros são frequentemente utilizados em instalações da tecnologia de processos e se destinam para o isolamento galvânico e para a amplificação de potência de sinais elétricos para a segurança funcional. De modo as satisfazer as diferentes demandas da aplicação da tecnologia de processos, a Phoenix Contact desenvolveu um relé de acoplamento com certificação SIL.
Porque você precisa de um relé de acoplamento com certificação SIL?
A Phoenix Contact tem no portfólio relés de acoplamento positivamente guiados e relés de acoplamento seguros e positivamente guiados. A orientação forçada evita de forma mecânica que um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado sejam fechados ao mesmo tempo. Dessa forma, esta tecnologia oferece a máxima segurança funcional.
Adicionalmente, os relés de acoplamento seguros possuem certificação SIL. SIL significa nível de integridade de segurança e representa um método de avaliação em termos de confiabilidade do sistema. Os níveis SIL 1, SIL 2 e SIL 3 devem ser sempre vistos dependendo do perigo.
Se você optar por um relé de acoplamento com certificação SIL, não será necessário efetuar uma avaliação. Os relés de acoplamento SIL foram testados e certificados por um instituto independente. Isso significa que possuem todos os parâmetros técnicos de segurança. Além disso, graças a um filtro de pulsos de teste, você pode efetuar diagnósticos abrangentes.
Propriedades dos relés de acoplamento PSR
No portfólio de produtos da Phoenix Contact você encontra relés de acoplamento com certificação SIL para ligar com segurança (também designado Fire and Gas ou Energized to Safe) e desligar com segurança (também designado Emergency Shutdown ou De-energized). Os nossos relés de acoplamento seguros satisfazem as demandas especiais da indústria de processos – entre outras, para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas.
- Relés de acoplamento SIL com contatos positivamente guiados
- Testado e certificado por laboratórios de testes independentes como a TÜV Rheinland
- Entrada de faixa ampla com variantes de corrente de 24 V DC, 115 V AC e até 230 V AC
- A tecnologia de relés montada possui conformidade com G3 de acordo com ISA S71.04-1985 e, assim, permite a utilização em atmosferas especialmente corrosivas
- Possibilidade de implementação fácil do teste de prova
- Opções de diagnóstico abrangentes graças a filtro de pulsos de teste
- Adequado para o modo high-demand e low-demand
- Certificação SIL 3 conforme IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 e EN 746-2
- Certificações ATEX
Famílias de produtos
Escolha entre a família de produtos altamente compacta PSRmini e a série de produtos clássica PSRclassic com o formato habitual no mercado.
Economizar até 70 % de espaço com relés de acoplamento PSRmini
Relés de acoplamento seguros e altamente compactos PSRmini
Os PSRmini possuem uma largura a partir de 6 mm e são os relés de acoplamento SIL mais estreitos do mercado.
- Larguras de 6,8 mm, 12,5 mm e 17,5 mm
- Para ligar e desligar com segurança
- LEDs permitem um diagnóstico com certificação SIL diretamente no módulo
- 1 a 3 circuitos de liberação
- A resposta ativa de erro através do filtro de pulsos de teste DCS diretamente para o controlador garante curtos tempos de parada durante as fases de manutenção planejadas
Relés de acoplamento clássicos PSRclassic para desligar com segurança
Relés de acoplamento seguros e clássicos PSRclassic
Na série PSRclassic você encontra relés de acoplamento SIL para desligar com segurança. Os relés de acoplamento clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde ao padrão comum no mercado.
- Largura a partir de 17,5 mm
- Relés de acoplamento SIL para desligar com segurança
- 3 contatos de relé seguros e multiplicação de contatos
Compatíveis com os sistemas seguros comuns
Os relés de acoplamento seguros estão adaptados aos sistemas de controle na indústria de processos.
Entre eles estão os Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx/HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S/ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Teste de prova fácil e rápido
Os contatos positivamente guiados permitem um diagnóstico fácil e rápido. Isto garante tempos de imobilização curtos durante as fases de manutenção planejadas.
Teste de prova simples
- Resposta ativa de erro via A1 visualmente no equipamento
- Avaliação do contato normalmente fechado positivamente guiado (DO)
Line Monitoring
- Diagnóstico no DO
Termination Carrier e PSRmini: uma densidade de integração única no quadro de comando
Cabeamento de sistema com Termination Carrier
Os Termination Carrier são adequados para PSRmini e PSRclassic. Com os suportes para módulos você reduz seu trabalho de cabeamento e acelera a instalação.
Graças a um conceito universal e à técnica de sistema especial, você evita erros de cabeamento com o Termination Carrier e, consequentemente, a causa de uma detecção de erros complexa e demorada. Teremos muito prazer em adaptar os Termination Carrier às suas necessidades específicas.
O sistema de triagem I/O flexível da Phoenix Contact
Sistema de triagem I/O flexível
Com Smart I/O, ou seja, módulos I/O universais, se apresentam possibilidades totalmente novas na indústria de processos, tanto para novas instalações como para o recondicionamento.
O sistema de triagem I/O flexível da Phoenix Contact ajuda a tornar o Universal I/O verdadeiramente "universal" no nível de rearranjo e de interface. O sistema é composto por
uma combinação de um módulo base padronizado e acessórios de entrada-saída (IOAs) intercambiáveis com diversas funções elétricas.
Características principais
- Configuração de canal flexível para funções especiais com IOAs intercambiáveis
- Manuseio simples e troca rápida dos IOAs plugáveis
- Cabeamento sem erros graças a codificações especiais
- Proteção confiável de sinais através da blindagem integrada no elemento básico
- SIL 3 conforme IEC 61508