CHARX T2HBI12-1AC32DC125-5,0M2 - Tomada de carga do veículo
1356162

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, até 250 A em Boost mode, 125 A constante, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Condutores individuais, comprimento: 5 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
Dimensão uniforme e com economia de espaço do espaço de montagem e dos pontos de parafusamento de todas as tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
À prova de água e de poeira através de alto grau de proteção