Tomada de carga do veículo para o carregamento com corrente contínua (DC), compatível com (conectores de carga do veículo CCS SE) do tipo 1, para a instalação em veículos elétricos (EV).
cULus Recognized
ID de certificação: E473195-20210730| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 200 A | |||