Tomada de carga do veículo para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), compatível com conectores de carga do veículo CCS (EVSE) e do tipo 1 AC, para a instalação em veículos elétricos (EV).
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-7,0M1
-
Tomada de carga do veículo
1507250
CHARX connect, AC/DC CCS Typ 1, Tomada de carga do veículo, 200 A constante, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Condutores individuais, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.
Detalhes do produto
Geral | Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento. |
Tipo de produto | Entrada do veículo |
Família de produtos | CHARX connect |
Aplicação | para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC) |
para instalação em veículos elétricos (EV) | |
Combined Charging System | |
Padrão de carga | AC/DC CCS Typ 1 |
Modo de carga | Modo 2, 3, 4 |
Variações do cliente | Sob consulta |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Medição de temperatura | Contatos DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Monitoramento de temperatura | Contatos AC: cadeia PTC (DIN EN 60738-1) |
Potência e corrente de carga (Carregamento AC (monofásico)) | |
Tipo da corrente de carga | AC monofásico |
Corrente de carga | 80 A AC (monofásica) |
Potência de carga | 20 kW |
Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua) | |
Tipo da corrente de carga | DC |
Corrente de carga | 200 A DC |
Potência de carga | 200 kW |
Definição das conexões (Leistungskontakte) | |
Quantidade | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
Tensão nominal | 250 V AC |
1000 V DC | |
Corrente nominal | 80 A AC |
200 A DC | |
Definição das conexões (Signalkontakte) | |
Tipo de transmissão de sinais | Modulação por largura de impulso com comunicação Powerline modulada conforme ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Quantidade | 2 (CP, CS) |
Tensão nominal | 30 V AC |
Corrente nominal | 2 A |
Codificação | 2,7 kΩ (entre PE e CS) |
Resistência de isolamento | > 200 MΩ |
Atuador de travamento | |
Atuador de travamento | 12 V, 4 polos |
Posição centralizada em cima | |
Faixa de alimentação com tensão possível no motor | 9 V ... 16 V |
Tensão máxima para detecção do travamento | 12 V |
Corrente do motor típica no travamento | 0,25 A |
Corrente de retorno do motor | máx. 1,5 A |
Tempo de permanência máx. com corrente de bloqueio | 1 s |
Tempo de adaptação recomendado | 600 ms |
Tempo de pausa após um percurso de entrada ou saída | 3 s |
Longa vida útil operacional dos ciclos de encaixe | > 10000 ciclos de carga |
Detecção do travamento | disponível |
Destravamento mecânico de emergência | disponível |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Sistema de sensores de temperatura (Cadeia PTC) | |
Tipo de sensor | Cadeia PTC |
Normas / Determinações | DIN EN 60738-1 |
Locais de montagem | Sensor nos contatos AC |
Faixa de medição_Resistência | 790 Ω ... 1420 Ω |
Resistência | máx. 1200 Ω ±5 K |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 130 °C (Operação) |
Sistema de sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas / Determinações | DIN EN 60751 |
Locais de montagem | 2 sensores nos contatos DC |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
Material (Caixa) | Plástico |
Material (Superfície de contato) | Prata |
Tipo de condutor | Condutores individuais |
Condutor individual, perfil | 70,00 mm² |
Condutores individuais AC | |
Extensão da linha | 7 m |
Condutores individuais DC | |
Extensão da linha | 7 m |
Estrutura dos condutores | 2 x 70 mm² |
Condutor individual, material | Silicone |
Condutor individual, cor | OG |
Diâmetro externo de linha | 17,90 mm ±0,3 mm |
Resistência da linha | ≤ 0,259 Ω/km |
Condutor individual condutor de proteção | |
Extensão da linha | 7 m |
Estrutura dos condutores | 1 x 25 mm² |
Condutor individual, material | Silicone |
Condutor individual, cor | GN/YE |
Diâmetro externo de linha | 8,60 mm ±0,1 mm |
Resistência da linha | ≤ 0,743 Ω/km |
Condutores individuais atuador de intertravamento | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 4 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Condutores individuais sistema de sensores de temperatura PTC | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 5 x 0,5 mm² |
Condutor individual, cor | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Condutores individuais Pt 1000 | |
Extensão da linha | 0,9 m |
Estrutura dos condutores | 3 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BN |
GN | |
YE | |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Condutores individuais comunicação | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 2 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BK |
WH | |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 10000 |
Força de inserção | < 100 N |
Força de tração | < 100 N |
Condições ambientais | |
Altitude | 4000 m (acima do nível do mar) |
Normas | |
Normas / Determinações | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 | |
SAE J1772 |
Tipo de montagem | Montagem na parede frontal e posterior (Inclinação frontal possível de 0° a 90°) |
Diâmetro do furo de fixação | 6,70 mm (ø) |
Parafusos de fixação | M6 |
Parafusos incluídos no volume de fornecimento | nenhum |
Código | 1507250 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | XWCA |
Chave de produto | XWCAIB |
GTIN | 4063151968601 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 19.063 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 18,508 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n.º CAS: 143-24-8) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
SCIP | c0728d94-1eb9-4ed4-97e1-5fcee48f5249 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Programa de produtos completo
Dimensão uniforme e com economia de espaço do espaço de montagem e dos pontos de parafusamento de todas as tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
À prova de água e de poeira através de alto grau de proteção
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP