TTC-6-1X2-TELE-PT
-
Dispositivo de proteção contra surtos
1077106
Proteção contra sobretensão para interfaces de telecomunicação analógicas e digitais (VDSL até 300 MBit/s, G.fast até 1,5 GBit/s). Proteção contra sobrecarga integrada (Power-cross).
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para interfaces de telecomunicação analógicas e digitais (DSL) até 300 MBit/s ou 1,5 GBit/s com G.fast
Economizador de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6,2 mm
Instalação dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão rápida e sem ferramenta graças à tecnologia de conexão push-in
Comportamento seguro em caso de sobrecarga (cruzamento de energia) graças ao mecanismo de curto-circuito e a limitador de corrente eletrônico
Testes da Deutsche Telekom confirmam a compatibilidade com VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) e G.fast