Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 2 polos, curva característica de disparo M1 (retardo médio), 2 contatos inversores, conector para elemento de base.
Disjuntores termomagnéticos
Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Assim, o disparo dos dispositivos de proteção em caso de curto-circuito é mais rápido do que nos fusíveis térmicos. Os disjuntores de proteção cumprem também as demandas para linhas de grande extensão, graças às diferentes curvas características. Dessa forma, oferecem a proteção ideal contra sobrecarga e correntes de curto-circuito.
Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 2 polos, curva característica de disparo F1 (flink), 2 contatos inversores, conector para elemento de base.
Interruptor de proteção termomagnético, 1 pólos, inerte centralmente, 1 fecho com base universal para montagem sobre NS 32 ou NS 35
Interruptor de proteção termomagnético, 2 pólos, rápido, 1 fecho e 1 abridor, com base universal para montagem sobre NS 32 ou NS 35
Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético, 1 polo, curva característica de disparo SFB, 1 contato inversor, conector plugável para elemento básico.
Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 1 polo, curva característica de disparo F1 (flink), 1 contato inversor, conector para elemento de base.
Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 2 polos, curva característica de disparo F1 (flink), 2 contatos inversores, conector para elemento de base.
Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 2 polos, curva característica de disparo SFB, 2 contatos inversores, conector para elemento de base.
Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético, 1-polos, tipo de conexão: Conexão a parafuso, corrente nominal: 0,4 A, curva característica de disparo: F1 (rápido), tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: Trilho de fixação: 35 mm, corrente nominal: 0,4 A
Interruptor de proteção termomagnético, 2 pólos, rápido, 1 fecho e 1 abridor, com base universal para montagem sobre NS 32 ou NS 35
Suas vantagens
- Proteção máxima contra sobrecorrente em caso de trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
- Integração de conceitos de sinalização remota graças a contato reversível integrado
- Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção jumpeáveis (no elemento de base)
- Proteção de tensões de comando de 230/240 V AC através de curva característica M1
- Os disjuntores de proteção termomagnéticos fazem parte do sistema COMPLETE line
Disjuntores de proteção termomagnéticos CB TM
Disjuntores de proteção termomagnéticos Função e modelo
Os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os sistemas, com tira bimetálica e com bobina magnética, trabalham de modo independente.
Isto significa que os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam em caso de curto-circuito mais rapidamente que disjuntores de proteção térmicos.
É válido o seguinte: em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado dentro de 3–5 ms.
Utilize seu disjuntor de proteção com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada, de modo a poder concretizar trajetos de cabo mais longos em sua instalação. Com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact você obtém a proteção máxima para seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser religados a qualquer momento.
Nossos disjuntores de proteção termomagnéticos estão disponíveis nas versões de peça única ou plugável. Escolha entre a conexão a parafuso e a tecnologia de conexão push-in.
Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas
Áreas de aplicação
Os disjuntores de proteção termomagnéticos são empregues principalmente na tecnologia de informação, de comunicação e de controle de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.
Eles são p. ex. ideais para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.