Disjuntores de proteção sistêmicos

Proteção confiável, manuseio fácil
Disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM na mão

Com uma largura de 8 mm, os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM oferecem mais espaço no quadro de comando. Eles também são ideais para correntes mais altas. A possibilidade de jumpear com o programa CLIPLINE complete facilita a configuração de aplicações. Graças ao contato de sinal de estado integrado, você fica sempre informado sobre o estado de comutação. O plugue de medição de corrente garante transparência sobre a utilização.

Vantagens dos disjuntores de proteção sistêmicos PTCB TM

  • Mais espaço no quadro de comando: proteção e sinalização em somente 8 mm de largura
  • Configuração fácil de aplicações graças à possibilidade de jumpear com o programa de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Transparência sobre a utilização e o estado através de prático monitoramento de corrente e sinalização remota
  • Manuseio intuitivo desde a colocação em funcionamento até a manutenção, graças à funcionalidade clara e ao estado de comutação sempre claros

Melhores amigos: alimentar, proteger, monitorar e conectar com o PTCB TM

Pessoa com proteção termomagnética de dispositivos na mão
Pessoas com fonte de alimentação na mão
Pessoas com o plugue de monitoramento PTCB ECM na mão
Pessoas com réguas de bornes do programa PTCB ECM na mão
Pessoas com ícones de alimentar, proteger, monitorar e conectar em camisetas
Pessoa com proteção termomagnética de dispositivos na mão

Mais espaço no quadro de comando
Com sua largura estreita de somente 8 mm, os disjuntores de proteção PTCB TM oferecem uma economia significativa de espaço no quadro de comando. Em comparação com os MCBs convencionais, eles economizam até 65 % de espaço. Apesar de seu tamanho compacto, eles garantem proteção abrangente e sinalização integrada. Isso os tornas os dispositivos mais estreitos com essa função no mercado.

Pessoas com fonte de alimentação na mão

Combinação ideal para alimentação e proteção
A característica de disparo termomagnético dos PTCB TM é ideal para altas correntes de partida. Em combinação com a fonte de alimentação QUINT POWER, os disjuntores de proteção garantem uma alta disponibilidade do sistema. Graças à tecnologia SFB, bem como ao boost estático e dinâmico, a fonte de alimentação fornece brevemente até seis vezes a corrente nominal. Dessa forma, as cargas são iniciadas de forma confiável e protegidas ao mesmo tempo.

Pessoas com o plugue de monitoramento PTCB ECM na mão

Transparência sobre a utilização do sistema
Os disjuntores termomagnéticos plugáveis mostram sempre o estado de comutação atual, diretamente no dispositivo ou por meio de sinalização remota como um sinal individual ou coletivo. O sistema de monitoramento de corrente, que também pode é alinhável, informa sobre o estado da carga atual, incluindo um limite de sinalização ajustável.

Pessoas com réguas de bornes do programa PTCB ECM na mão

Configuração simples de aplicações
Graças à possibilidade de jumpear com o programa de réguas de bornes CLIPLINE complete, os disjuntores de proteção PTCB TM permitem uma integração intuitiva e sistêmica. Com o PTCB TM é possível reunir de forma rápida e em pouco espaço a distribuição de potencial e a proteção de dispositivos. Isso simplifica consideravelmente a configuração de aplicações, economiza tempo e reduz ao mesmo tempo o esforço de cabeamento.

Pessoas com ícones de alimentar, proteger, monitorar e conectar em camisetas

Solução de proteção compacta com sistema
Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER e os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM plugáveis, é obtida uma solução de alimentação que satisfaz todas as necessidades. Proteção confiável e estado de comutação claro caracterizam os disjuntores com somente 8 mm de largura. Os disjuntores de proteção podem ser facilmente integrados ao programa de réguas de bornes COMPLETE line. Isso oferece a máxima flexibilidade e proteção confiável no quadro de comando.

Alimentar, proteger, monitorar e conectar Os disjuntores de proteção compactos podem ser combinados de forma ideal para formar um sistema que oferece a você uma proteção confiável e fácil de instalar para a sua aplicação.

Mapa de imagem interativo: O sistema completo composto por fonte de alimentação, disjuntores de proteção, módulo de monitoramento e réguas de bornes
Alimentar
O abrangente portfólio de fontes de alimentação é a base ideal para qualquer aplicação.
Fontes de alimentação
Conectar
Para configurar a distribuição de potencial dos disjuntores de proteção, utilize a ampla seleção de réguas de bornes e acessórios do programa CLIPLINE complete.
Réguas de bornes
Proteção
Os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM formam a base de um sistema que alimenta a aplicação de forma ideal e protege os consumidores.
Disjuntores de proteção termomagnéticos
Monitorar
O PTCB ECM monitora o estado da carga de todo o sistema.
Proteção confiável, manuseio fácil
Disjuntores de proteção sistêmicos

Descubra como os disjuntores de proteção sistêmicos PTCB TM formam uma simbiose perfeita de alimentação, proteção, monitoramento e conexão.

Abrir brochura
Brochura "Disjuntores de proteção sistêmicos"

Os disjuntores de proteção PTCB TM compactos

Mapa de imagem interativo: Disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM compactos
Posição clara do interruptor
A posição da alavanca móvel indica claramente o estado do disjuntor, mesmo quando sem tensão.
Pontes de conexão padronizadas
As pontes de conexão são usadas para a distribuição simples de potenciais. Para isso, use os acessórios padrão do portfólio CLIPLINE complete. Além do material de jumpeamento, também podem ser usados vários conectores de serviço ou de captação.
Plugues de proteção estreitos
A largura estreita dos disjuntores economiza espaço no quadro de comando. A possibilidade de encaixe permite substituir facilmente os disjuntores e ajustar as correntes nominais.
PTCB ECM - Electronic Current Monitoring
O módulo de monitoramento PTCB ECM mede a corrente total do sistema. Isso permite que os excessos ou desvios sejam detectados antecipadamente no local ou remotamente.
Sinalização simples
Os contatos de sinal sem potencial de terra indicam o estado de cada disjuntor. A interconexão como uma mensagem coletiva é simples e à prova de falhas com jumpers padrão.
Disjuntor de proteção PTCB TM instalado em um quadro de comando

Proteção termomagnética e resiliente

Os disjuntores termomagnéticos oferecem alta capacidade de desligamento e durabilidade. Eles são insensíveis a picos de corrente e influências eletromagnéticas. Sem qualquer dependência de software ou firmware, são ideais para aplicações exigentes em que a disponibilidade da instalação é fundamental. Nosso portfólio abrange duas variantes de curva característica com faixas de corrente de 0,5 a 16 A para máxima flexibilidade.