Com o sistema de transmissão com fibra ótica PSI-MOS-DNET... o usuário DeviceNet™ e CANopen® pode interligar-se facilmente e à prova de interferência por meio de condutores de fibra ótica. Os curtos-circuitos de linha do bus atuam apenas no respectivo segmento de potencial. Isto significa uma elevação da disponibilidade total somada à maior flexibilidade na criação da topologia de bus. Através da utilização da tecnologia de fibra ótica são possíveis linhas de ramificação e estruturas em estrela e de árvore. Os equipamentos com otimização de espaço de 22,5 mm da série PSI-MOS-DNET CAN/FO... dispõem de um Backplane interno. A máxima expansão de rede possível (soma de condutores de cobre e fibras óticas) depende basicamente da taxa de transmissão de dados utilizada.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
-
Conversor com conector de fibra óptica
2708083
Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® até 800 kBit/s, módulo básico, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x condutor de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro/PCF (multimodo)
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Conversor de mídia |
| Família de produtos | PSI-MOS |
| Aplicação | Módulo base |
| MTBF | 299 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 47 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | VCC // CAN |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 10 V DC ... 30 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC (conforme UL) |
| Consumo de corrente típico | 100 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 100 mA |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Descrição da saída | Contato de alarme |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de comutação máxima | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Corrente-limite permanente | 0,46 A |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON sobre módulo básico |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorção no bit de entrada | ± 35 % (Admissível:) |
| Distorção no bit de saída | < 6,25 % |
| Sinal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Número de canais | 1 |
| Potência de transmissão mínima | -17,9 dBm (50/125 µm) |
| -14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5,1 dBm (200/230 µm) | |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km com conector de montagem rápida) |
| 4800 m (com F-G 50/125 2,5 dB/Km) | |
| 4200 m (com F-G 62,5/125 3,0 dB/Km) | |
| Tipo de conexão | B-FOC (ST®) |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Meio de transmissão | Fibra PCF |
| Fibra de vidro multimodo | |
| Dados: Interface CAN, conforme ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Taxa de transmissão serial | ≤ 800 kBit/s |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Comprimento de transmissão | ≤ 5000 m (de acordo com a taxa de dados e protocolo utilizado) |
| Resistor de terminação | 120 Ω (comutável) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Formato de arquivo/codificação | Preenchimento de bits, NRZ |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra PCF | |
| Fibra de vidro | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| ATEX, interface de fibra óptica | |
| Identificação | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55011 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (5 kHz) |
| Sinal | 2 kV (5 kHz) |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | 0,5 kV (42 Ω) |
| Sinal | 1 kV (2 Ω) |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55011 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2708083 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC2 |
| Chave de produto | DNC213 |
| GTIN | 4017918943202 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 200,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 198,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
UL registrado
ID de certificação: E199827| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ecade925-421c-43c8-a7af-c1ab25e073ae |
Produtos compatíveis
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Ferramenta de montagem 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Dispositivo de medição 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Acoplamento FO 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - Conector de barramento D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de barramento D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de barramento D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Conector de fibra óptica 2708481
-
SAC-5P-920/... - Linha sistema Bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901559
Suas vantagens
Taxas de transmissão de dados até 800 kBit/s, ajuste mediante chave DIP
Homologado para utilização na zona 2
Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP