MC 1100E-SM20 SC - Conversor com conector de fibra óptica
1331377

Conversor de fibra óptica Gigabit com conector SC-Duplex (1310 nm) para 1000Base-T para fibra monomodo, montável em trilho de fixação, faixa de temperatura ampliada, fonte de alimentação redundante, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 1000 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil
Estrutura de rede conforme IEC 61850-3
IEEE 1613