O conversor de mídia MC 1000T-MM LC dispõe de uma porta de par trançado RJ45 de 10/100 MBit/s e uma porta de fibra de vidro multimodo de 100 MBit/s com conector LC, proteção robusta contra interferência eletromagnética e ampla faixa de temperatura.
MC 1000T-MM LC
-
Conversor com conector de fibra óptica
1330259
Conversor de fibra óptica com conexão LC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação, faixa de temperatura ampliada, fonte de alimentação redundante.
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | Conversor de mídia |
Família de produtos | MC 1000T |
MTTF | 68,5 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
508,3 Anos () | |
331,4 Anos (Padrão Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 100% (7 dias/semana, 24 h/dia)) |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 57 V DC |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
48 V DC | |
Consumo de corrente típico | 20 mA (24 V DC) |
Máximo consumo de energia | 170 mA |
Sinal | |
Sinal de saída tensão | 12 V DC ... 48 V DC (de acordo com a tensão de entrada) |
Sinal de saída corrente | 100 mA |
Alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, flexível | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Bitola do condutor, rígida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Comprimento de decapagem | 10,00 mm |
Sinal | Ethernet |
Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
Potência de transmissão mínima | -20 dBm (62,5/125 μm, fibra de vidro multimodo) |
-23,5 dBm (50/125 μm, fibra de vidro multimodo) | |
Potência de transmissão máxima | -14 dBm |
Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 2 km |
Tipo de conexão | LC-Duplex |
Comprimento de onda | 1310 nm |
Sensibilidade de recepção mínima | -31 dBm |
Sensibilidade de recepção máxima | -8 dBm |
Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
Dados: Interface Ethernet, 100Base-Tx em conformidade com IEEE 802.3u | |
Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
Número de canais | 1 |
Comprimento de transmissão | 100 m (par trançado, blindado) |
Meio de transmissão | Cobre |
LED de sinal | LNK/ACT, dispositivo de proteção contra surtos, Err, US, US2 |
Modo autonegociação | Auto |
Link de passagem | Link Fault Pass Through |
Comutação MDI-/MDI-X | Auto MDI(X) |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 90 mm |
Material caixa | Poliamida reforçado com fibra |
Alumínio / lâmina de aço DC01 |
Condutor de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibra de vidro |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critério 3 |
Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP30 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (conforme UL) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | Conforme CE |
UL, EUA / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Observação | Critério B |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Observação | Critério A |
Carga de picos de corrente (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de picos de corrente (Surge) | |
Observação | Critério B |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Observação | Critério A |
Emissão de interferência | |
Normas / Determinações | EN 55032 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Posição de montagem | sobre trilho de fixação horizontal NS 35 conforme EN 60715 |
Código | 1330259 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | DNC3 |
Chave de produto | DNC314 |
GTIN | 4063151627003 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 274,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 180 g |
País de origem | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085488
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Chave de fenda 1205202
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 100 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP