FL MC 10/100BASE-T/FO G1300
-
Conversor com conector de fibra óptica
2708164
Conversor de fibra óptica, para conversão de 10/100 BASE-T(X) para fibra de vidro multimodo (1300 nm), conexão SC duplex fibra óptica, montável sobre trilho, alimentação 24 V DC
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conversor de mídia |
MTBF | 595 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
156 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
Separação galvânica | VCC // Ethernet |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,9 W |
Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1500 V | |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 10 V DC ... 30 V DC |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC ±5 % (alternativo ou redundante, através de alimentação de contato Bus Backplane e alimentação de corrente de sistema) |
Consumo de corrente típico | ≤ 95 mA (24 V DC) |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Alimentação | |
Tipo de conexão | borne a parafuso plugável (COMBICON), possibilidade de redundância |
Sinal | Ethernet |
Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
Potência de transmissão mínima | min. -23,5 dBm ((50/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) |
min. -20 dBm ((62,5/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) | |
min. -20,5 dBm (50/125 µm, estático) | |
min. -17 dBm (62,5/125 µm, estático) | |
Potência de transmissão máxima | máx. -14 dBm ((50/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) |
máx. -14 dBm ((62,5/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) | |
máx. -11 dBm (50/125 µm, estático) | |
máx. -11 dBm (62,5/125 µm, estático) | |
Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 6,4 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) |
2,8 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
10 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
3 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
2 km (com 2GK200/230 GI-HCS) | |
Tipo de conexão | SC-Duplex |
Comprimento de onda | 1300 nm |
Sensibilidade de recepção mínima | min. -31 dBm (dinâmico no modo Link (average)) |
min. -28 dBm (estático) | |
Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
Fibra GI-HCS | |
Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
Comprimento de transmissão | 100 m (Par trançado blindado) |
Meio de transmissão | Cobre |
LED de sinal | Activity (amarelo), Link Status (verde), 100 MBit/s (verde) |
Modo autonegociação | opcionalmente transparente através de TP e fibra óptica (padrão) ou local sobre TP |
Link de passagem | Quando o link cai, este é encaminhado automaticamente para a segunda conexão |
Comutação MDI-/MDI-X | comutável internamente entre linha (1:1) e conexão cross-over |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caixa) | PA V0 |
Condutor de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibra de vidro |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
ATEX | |
Identificação | II 3 G Ex nAC IIC T4 X |
Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | Class I, Zone 2, AEx nc IIC |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV 89/336/EWG |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 50081-2 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2708164 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DNC311 |
GTIN | 4017918932701 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 173,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 166,9 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cabo de dados 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cabo de instalação 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799322
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402189
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP