Os controladores compactos de alta performance do tipo S-MAX garantem uma comunicação segura e alta disponibilidade. Além do controle e regulagem de sua aplicação, com estes controladores compactos da classe 400 você pode ainda operar e monitorar diretamente seus processos. Os controladores S-MAX comportam-se como CLP convencional, aptos a PROFINET, mas possuem ainda uma IHM integrada (Human Machine Interface). Devido à alta performance desta unidade podem ser processadas de modo seguro e rápido amplas tarefas de automação.
S-MAX 417 CE PN
-
Controlador
2700803
Combinação de alto desempenho da plataforma PC, CLP e visualização com mestre Fieldbus INTERBUS, display 17", Windows CE.NET e PROFINET-Controller
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Servidor FTP
Mestre INTERBUS
Controlador PROFINET
Sistema de visualização de tempo de execução para Visu+ (visualização SCADA)
Servidor web integrado para a visualização com WebVisit
Suporte a inúmeros protocolos de comunicação como: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Tela tátil TFT colorida