WP 06T - Web panel
2913645

Web panel com tela gráfica TFT de 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB e Micro Browser integrado

Detalhes do produto









Suas vantagens

Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Microbrowser (WebVisit Client) integrado de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,5") até 38,1 cm (15")
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Custos de manutenção reduzidos, pois os projetos somente têm que ser ajustados uma vez